製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOW004L

BOW A-1616-DS-C-S75

落下物用の動的出力付きフレームライトバリア

シリーズ
A
寸法
18 x 210 x 220 mm
検出エリア(PL× AL)
160 × 160 mm
インタフェース
PNP ダイナミック 常時開(NO)
NPNダイナミック 常時開(NO)
動作原理
ウィンドウ形光電センサ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
A
寸法
18 x 210 x 220 mm
検出エリア(PL× AL)
160 × 160 mm
インタフェース
PNP ダイナミック 常時開(NO)
NPNダイナミック 常時開(NO)
動作原理
ウィンドウ形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤外光
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?