画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
分配機
デバイス接続部
4x M8×1-ソケット, 4-ピン
電源電圧表示灯
LED 緑
スイッチング機能表示灯
LED 黄(8×)
信号タイプ
PNP
ケーブル
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
推奨代替品
BPI00CE
分配機
BPI 4M304P-5K-B0-KPXA0-050
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304P-2K-00-KPXA0-050 | BPI 4M304P-5K-B0-KPXA0-050 | |
|
-
定価
|
15,470 JPY
定価
|
|
| デバイス接続部 | 4x M8×1-ソケット, 4-ピン | 4x M8×1-ソケット, 4-ピン |
|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | LED 緑 |
| スイッチング機能表示灯 | LED 黄(8×) | LED 黄(8×) |
| 信号タイプ | PNP | PNP |
| ケーブル | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 最大出力電流 | 2 A | 3 A |
| 最大合計電流 | 6 A | 8 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応