画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
分配機
接続部(COM 1)
ネジ式/ プラグ端子
ケーブル
PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
最大出力電流
2 A
最大合計電流
8 A
保護等級
IP67
プロダクトデザイン
3.00 m, PUR, ネジ式/ プラグ端子
5.00 m, PUR, ネジ式/ プラグ端子
10.00 m, PUR, ネジ式/ プラグ端子
15.00 m, PUR, ネジ式/ プラグ端子
25.00 m, PUR, ネジ式/ プラグ端子
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応