画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
分配機
デバイス接続部
4x M12×1-ソケット, 4-ピン
電源電圧表示灯
LED 緑
スイッチング機能表示灯
LED 黄(4×)
信号タイプ
NPN
ケーブル
PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合
推奨代替品
BPI00J9
分配機
BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-150
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4N-2K-B0-KPX70-150 | BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-150 | |
|
16,910 JPY
定価
|
16,240 JPY
定価
|
|
| デバイス接続部 | 4x M12×1-ソケット, 4-ピン | 4x M12×1-ソケット, 4-ピン |
|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | - |
| スイッチング機能表示灯 | LED 黄(4×) | LEDなし |
| 信号タイプ | NPN | - |
| ケーブル | PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 60 VDC/10 ~ 60 VAC |
| 最大出力電流 | 4 A | 4 A |
| 最大合計電流 | 8 A | 8 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応