画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
E/A ポート
ピン 1 : +24V
ピン 2 :常時閉
ピン 3 : 0V
ピン 4 :常時開
ピン 1 : +24V
ピン 2 :常時閉
ピン 3 : 0V
ピン 4 :常時開
CADモデルのダウンロードのみ対応
分配機
デバイス接続部
8x M8×1-ソケット, 4-ピン
電源電圧表示灯
LED 緑
スイッチング機能表示灯
LED 黄(16×)
信号タイプ
PNP
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
25.00 m, PUR
30.00 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応