画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
E/A ポート
ピン 1 : +24V
ピン 3 : 0V
ピン 4 :信号
ピン 1 : +24V
ピン 3 : 0V
ピン 4 :信号
CADモデルのダウンロードのみ対応
分配機
デバイス接続部
4x M8×1-ソケット, 3-ピン
スイッチング機能表示灯
LEDなし
ケーブル
PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合
電源電圧 Ub
10 ~ 60 VDC/10 ~ 60 VAC
最大出力電流
3 A
プロダクトデザイン
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応