画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
分配機
デバイス接続部
10x M8×1-ソケット, 3-ピン
スイッチング機能表示灯
LEDなし
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
電源電圧 Ub
10 ~ 60 VDC/10 ~ 60 VAC
最大出力電流
3 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応