製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BPI00HE

BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT

分配機

デバイス接続部
4x M8×1-ソケット, 4-ピン
スイッチング機能表示灯
LEDなし
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 12-ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC/10 ~ 30 VAC
最大出力電流
1.5 A
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
デバイス接続部
4x M8×1-ソケット, 4-ピン
スイッチング機能表示灯
LEDなし
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 12-ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC/10 ~ 30 VAC
最大出力電流
1.5 A
最大合計電流
1.5 A
周囲温度範囲
-25...80 °C
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?