画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
分配機
デバイス接続部
8x M8×1-ソケット, 3-ピン
スイッチング機能表示灯
LEDなし
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 12-ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC/10 ~ 30 VAC
最大出力電流
1.5 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応