画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 : +24V
ピン 2 :信号 2
ピン 3 : 0V
ピン 4 :信号 1
ピン 5 : PE
ピン 2 :信号 2
ピン 3 : 0V
ピン 4 :信号 1
ピン 5 : PE
CADモデルのダウンロードのみ対応
分配機
デバイス接続部
4x M12×1-ソケット, 5-ピン
スイッチング機能表示灯
LEDなし
接続部(COM 1)
M23x1-オス, 19-ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 60 VDC/10 ~ 60 VAC
最大出力電流
4 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応