画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
機械式シングルポジションスイッチ
消費電流
1. スイッチ位置: 6.0 A
接続の種類
1. スイッチ位置: ネジ接続
周囲温度範囲
-5...80 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
CCC
WEEE
UKCA
CCC
WEEE
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応