製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BSG001W

BSG TID-06-C05-02-005

Easy Tool ID 2.0

寸法
247 x 57.1 x 186.5 mm
デバイス接続部
COM: M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 HID: M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 LAN 1: M12×1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 LAN 2: M12×1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 PWR: M12×1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 USB1: M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 USB2: M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
最大消費電流
2 A
保護等級
IP54
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
247 x 57.1 x 186.5 mm
デバイス接続部
COM: M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 HID: M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 LAN 1: M12×1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 LAN 2: M12×1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 PWR: M12×1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 USB1: M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 USB2: M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
最大消費電流
2 A
保護等級
IP54
周囲温度範囲
0...60 °C
ディスプレイ
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED バックライト
アナログ RGB(TTL)
投影型静電容量方式タッチパネル(Multitouch)
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
分類
ETIM 8.0
EC004590
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?