画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
流体ベースの測定軸を1本備えた高精度キュービックバージョン
測定原理
流体素子
測定軸
1
測定範囲
0...360°
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応