画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
立方体バージョン、測定軸1本または2本
測定原理
MEMS
測定軸
1
測定範囲
-90...90°
電源電圧 Ub
12 ~ 30 VDC
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応