画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
2 測定軸付き傾斜センサ
測定原理
MEMS
測定軸
2
測定範囲
-30...30°
電源電圧 Ub
12 ~ 30 VDC
インタフェース
2x アナログ電圧 0 ~ 10 V
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MYS030-S115 | BSI Q41K0-XA-MYS030-S92 | |
|
83,620 JPY
定価
|
48,800 JPY
定価
|
|
| 測定原理 | MEMS | MEMS |
|---|---|---|
| 測定軸 | 2 | 2 |
| 測定範囲 | -30...30° | -30...30° |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC |
| インタフェース | 2x アナログ電圧 0 ~ 10 V | 2x アナログ電圧 0 ~ 10 V |
| 分解能 | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| 精度 | ±0.12° | ±1.0° |
| 接続 | コネクタ、 M12×1 | コネクタ、 M12×1 |
| ハウジング材質 | プラスチック | プラスチック |
| 周囲温度範囲 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 保護等級 | IP67 |
IP67 IP69 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 特記事項 | 水平方向へ ±5° の範囲でずらしてセンタリング可能 | 水平方向へ ±5° の範囲でずらしてセンタリング可能 |
CADモデルのダウンロードのみ対応