製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BSI000Y

BSI Q41K0-XB-MYS030-S92

正方形コンパクトバージョン(1または2測定軸付き

測定原理
MEMS
測定軸
2
測定範囲
-30...30°
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
インタフェース
2x アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
測定原理
MEMS
測定軸
2
測定範囲
-30...30°
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
インタフェース
2x アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
分解能
≤ 0.09 °
精度
±1.0°
接続
コネクタ、 M12×1
ハウジング材質
プラスチック
周囲温度範囲
-40...80 °C
保護等級
IP67
IP69
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
特記事項
水平方向へ ±5° の範囲でずらしてセンタリング可能
分類
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?