製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
まもなく販売終了
まで利用可能: 2027-03-01

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

流体ベースの測定軸を1本備えた高精度キュービックバージョン

測定原理
流体素子
測定軸
1
測定範囲
0...360°
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
測定原理
流体素子
測定軸
1
測定範囲
0...360°
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
分解能
≤ 0.01 °
精度
±0.1 % FS 最小 0.1 °
接続
コネクタ、 M8×1
ハウジング材質
アルミニウム
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
特記事項
測定プロトコル内蔵
分類
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?