製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BSI002F

BSI R65K0-HXXA-MYS030-ST39

2 測定軸付き傾斜センサ

測定原理
MEMS
測定軸
2
測定範囲
-30...30°
電源電圧 Ub
10 ~ 32 VDC
インタフェース
CANopen EN 50325-4(CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
測定原理
MEMS
測定軸
2
測定範囲
-30...30°
電源電圧 Ub
10 ~ 32 VDC
インタフェース
CANopen EN 50325-4(CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
分解能
≤ 0.01 °
精度
0.4°
接続
コネクタ、 M12×1
ハウジング材質
プラスチック
周囲温度範囲
-40...80 °C
保護等級
IP67
IP69
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
EAC
E4
WEEE
特記事項
水平方向へ ±5° の範囲でずらしてセンタリング可能
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
分類
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?