画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
圧力センサ
測定範囲
0 ~ 2 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
4 bar
破壊圧力
7.00 bar
電源電圧 Ub
18 ~ 36 VDC
推奨代替品
BSP00Y2
圧力センサ
BSP B002-EV009-P00S2B-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BSP B002-EV002-A02S1B-S4 | BSP B002-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
定価
|
57,570 JPY
定価
|
|
| 測定範囲 | 0 ~ 2 bar | 0 ~ 2 bar |
|---|---|---|
| 精度 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| 許容圧力 | 4 bar | 4 bar |
| 破壊圧力 | 7.00 bar | 10 bar |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 36 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| アナログ出力 | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 2x PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)切替可 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| プロセス接続部 | G 1/4"(DIN 3852) | G 1/4"(DIN 3852) |
| プロセス接続部材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4301) |
| シーリング材質 | FKM | FKM |
| ハウジング材質 | PA PA 6.6 |
ステンレス(1.4301) PE, 高密度ポリエチレン |
| 媒体温度 | -25...125 °C | -40...125 °C |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67, ネジ込み状態 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応