製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BSP00J4

BSP B002-HV004-A06A1A-S4

アナログ圧力センサー

測定範囲
0 ~ 2 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
4 bar
破壊圧力
10 bar
電源電圧 Ub
8 ~ 32 VDC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
測定範囲
0 ~ 2 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
4 bar
破壊圧力
10 bar
電源電圧 Ub
8 ~ 32 VDC
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
プロセス接続部
G 1/2"(DIN 3852)
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4301)
シーリング材質
FKM
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
媒体温度
-40...125 °C
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?