画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ圧力センサー
測定範囲
0 ~ 400 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
1200 bar
破壊圧力
1500 bar
電源電圧 Ub
14 ~ 30 VDC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
33,410 JPY
定価
|
33,240 JPY
定価
|
|
| 測定範囲 | 0 ~ 400 bar | 0 ~ 400 bar |
|---|---|---|
| 精度 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| 許容圧力 | 1200 bar | 650 bar |
| 破壊圧力 | 1500 bar | 1000 bar |
| 電源電圧 Ub | 14 ~ 30 VDC | 14 ~ 30 VDC |
| アナログ出力 | アナログ電圧 0 ~ 10 V | アナログ電圧 0 ~ 10 V |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| プロセス接続部 | G 1/4"(DIN 3852) | G 1/4"(DIN 3852) |
| プロセス接続部材質 | ステンレス(1.4571) | ステンレス(1.4571) |
| シーリング材質 | なし、溶接 | FKM |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4301) |
| 媒体温度 | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応