画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ圧力センサー
測定範囲
0 bar ~ 100 mbar
精度
±0.18 % FSO BFSL
許容圧力
0.5 bar
破壊圧力
1.5 bar
電源電圧 Ub
8 ~ 32 VDC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
-
定価
|
141,670 JPY
定価
|
|
| 測定範囲 | 0 bar ~ 100 mbar | 0 ~ 0.1 bar |
|---|---|---|
| 精度 | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| 許容圧力 | 0.5 bar | 0.5 bar |
| 破壊圧力 | 1.5 bar | 1.5 bar |
| 電源電圧 Ub | 8 ~ 32 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| アナログ出力 | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| プロセス接続部 | 1 1/2" トライクランプ | 1 1/2" トライクランプ |
| プロセス接続部材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| シーリング材質 | なし、溶接 | - |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) |
ステンレス(1.4301) PE, 高密度ポリエチレン |
| 媒体温度 | -10...125 °C | -10...125 °C |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP69K | IP67, ネジ込み状態 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| インタフェース | - | IO-Link 1.1 |
| スイッチング出力 | - | 2x PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)切替可 |
CADモデルのダウンロードのみ対応