画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
フラッシュマウント型圧力センサー(表示付き)、衛生分野での用途向け
Special characteristics
Washdown
測定範囲
0 ~ 0.1 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
0.5 bar
破壊圧力
1.5 bar
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応