製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BSP0103

BSP M500-ZT010-P00S2B-S4-006

フラッシュマウント型圧力センサー(表示付き)、衛生分野での用途向け

Special characteristics
Washdown
測定範囲
0 ~ 0.5 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
5 bar
破壊圧力
7.5 bar
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
測定範囲
0 ~ 0.5 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
5 bar
破壊圧力
7.5 bar
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
スイッチング出力
2x PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)切替可
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
プロセス接続部
1 1/2" トライクランプ
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4404)
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
PE, 高密度ポリエチレン
媒体温度
-10...125 °C
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67, IP69K, ネジ込み状態
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?