画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
表示なし圧力センサー
測定範囲
0 ~ 600 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
1000 bar
破壊圧力
1570 bar
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応