製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BSW0006

BSW 819-492-06L3

標準ロータリーカムスイッチ

動作原理
ロータリーカムスイッチ
コンポーネント
メカニカルロータリーカムスイッチ
仕様
スプリングコンタクト
寸法
185 x 140 x 187 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
ロータリーカムスイッチ
コンポーネント
メカニカルロータリーカムスイッチ
仕様
スプリングコンタクト
寸法
185 x 140 x 187 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチエレメント
1-6. スイッチ位置: BSE 44.0
接点材質
1-6. スイッチ位置: 銀、金メッキ
ケーブル取出し口数
4×M25ネジ穴
カムリング
1-6. スイッチ位置: 180°
駆動タイプ
最高速度
200 1/min
回転数モニタ
なし
定格動作電圧 Ue
1-6. スイッチ位置: 250 V AC
消費電流
1-6. スイッチ位置: 6 A
周囲温度範囲
-5...80 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
CCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?