製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BSW0064

BSW 816-207-06L3-NA

誘導型ロータリーカムスイッチ

動作原理
ロータリーカムスイッチ
コンポーネント
誘導型ロータリーカムスイッチ
仕様
誘導型
寸法
185 x 140 x 187 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
ロータリーカムスイッチ
コンポーネント
誘導型ロータリーカムスイッチ
仕様
誘導型
寸法
185 x 140 x 187 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチエレメント
1-6. スイッチ位置: BES 517-108
ケーブル取出し口数
4×M25ネジ穴
駆動タイプ
最高速度
700 1/min
回転数モニタ
なし
定格動作電圧 Ue
1-6. スイッチ位置: 24 V DC
消費電流
1-6. スイッチ位置: 0.2 A
周囲温度範囲
-5...80 °C
承認/ 適合
CE
CCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?