画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プロファイル形状の磁歪式リニアスケール
形状
プロファイル形
固定具
マウントクランプ
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
ポジションセンサ、最大数
1
接続
コネクタ、M12×1、8 ピン
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M0200-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 形状 | プロファイル形 | - |
|---|---|---|
| 固定具 | マウントクランプ | - |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | アルミニウム, 陽極酸化 |
| ポジションセンサ、最大数 | 1 | - |
| 接続 | コネクタ、M12×1、8 ピン | - |
| アナログ出力 |
アナログ、電圧 0 ~ 10 V アナログ、電圧 10 ~ 0 V |
- |
| 測定範囲 | 200 mm | - |
| 測定周波数 最高 | 1000 Hz | - |
| 分解能 | ≤ 20 µm | - |
| 最大リニアリティ偏差 | ±200 µm | - |
| 繰返し精度 | ≤ ± 10 µm | - |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 28 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| インタフェース | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| 測定長 | - | 25 ~ 4000 mm |
| リニアリティ偏差 | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 機械仕様 | - | 円形プロファイル、Ø30 mm |
| 保護等級 | - | IP67 コネクタ付き |
| 承認/ 適合 | - |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応