製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BTL08TR

BTL5-E50-M0090-J-DEXC-TA12

爆発性雰囲気用磁歪式センサ

形状
ロッド形 Ex シリーズ
固定具
フランジ設置 Ø 18h6
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
ポジションセンサ、最大数
1
接続
端子接続、7 ピン

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
柔軟な移行期間
透明な条件
Classic Banner
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
形状
ロッド形 Ex シリーズ
固定具
フランジ設置 Ø 18h6
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
ポジションセンサ、最大数
1
接続
端子接続、7 ピン
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
測定範囲
90 mm
分解能
≤ 0.66 µA
最大リニアリティ偏差
±100 µm
繰返し精度
0.66 µA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...80 °C
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
CCC Ex
防爆カテゴリ
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?