画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プロファイル形状の磁歪式リニアスケール
形状
プロファイル形
固定具
マウントクランプ
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
ポジションセンサ、最大数
1
接続
コネクタ、M12×1、8 ピン
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BTL6-E500-M0300-PF-S115 | BTL PF1400-0300-C15AE0A0-000S15 | |
|
-
定価
|
81,540 JPY
定価
|
|
| 形状 | プロファイル形 | プロファイル形 |
|---|---|---|
| 固定具 | マウントクランプ | マウントクランプ |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | アルミニウム, 陽極酸化 |
| ポジションセンサ、最大数 | 1 | 1 |
| 接続 | コネクタ、M12×1、8 ピン | コネクタ、M12×1、8 ピン |
| アナログ出力 | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電流 4 ~ 20 mA |
| 測定範囲 | 300 mm | 300 mm |
| 測定周波数 最高 | 2000 Hz | 1000 Hz |
| 分解能 | ≤ 700 nA | min. 4 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±200 µm | ±60 µm |
| 繰返し精度 | ± 0.002% FS | ≤ ± 10 µm |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応