製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BTL0UJ7

BTL7-E500-M0381-Z-S32

ロッド取付構造の磁歪式リニアスケール

形状
ロッド形
固定具
フランジ挿入設置 スレッド 3/4"-16UNF
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
ポジションセンサ、最大数
1
接続
コネクタ、M16×0.75、8 ピン
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
形状
ロッド形
固定具
フランジ挿入設置 スレッド 3/4"-16UNF
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
ポジションセンサ、最大数
1
接続
コネクタ、M16×0.75、8 ピン
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
測定範囲
381 mm
測定周波数 最高
2000 Hz
最大リニアリティ偏差
±50 µm
繰返し精度
± 5 µm
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
DNV
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?