画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッド取付構造の磁歪式リニアスケール
固定具
フランジ挿入設置 スレッド M18×1.5
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
ポジションセンサ、最大数
2
接続
コネクタ、M16×0.75、8 ピン
アナログ出力
アナログ電流 4 ~ 20 mA アナログ電流 20 ~ 4 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応