製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BTL10E1

BTL6-E500-M0691-E2-SA313-LA00,19-ZA0T

ロッド取付構造の磁歪式リニアスケール

形状
ロッド形 - モビリティ用
固定具
Ø 48f7穴付きフランジ設置
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
ポジションセンサ、最大数
1
接続
リード線、 0.19 m、 ETFE
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
形状
ロッド形 - モビリティ用
固定具
Ø 48f7穴付きフランジ設置
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
ポジションセンサ、最大数
1
接続
リード線、 0.19 m、 ETFE
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
測定範囲
691 mm
測定周波数 最高
1000 Hz
分解能
コントローラによる(繰り返し精度によってのみ制限あり)
最大リニアリティ偏差
±0.04% FS (typ. ±0.02 % FS)
繰返し精度
± 5 µm
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?