画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッド取付構造の磁歪式リニアスケール
形状
ロッド形
固定具
フランジ挿入設置 スレッド M18×1.5
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
ポジションセンサ、最大数
1
接続
コネクタ、M12×1、8 ピン
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0175-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
159,080 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 形状 | ロッド形 | ロッド形 |
|---|---|---|
| 固定具 | フランジ挿入設置 スレッド M18×1.5 | - |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | - |
| ポジションセンサ、最大数 | 1 | - |
| 接続 | コネクタ、M12×1、8 ピン | - |
| インタフェース | EtherCAT ETG.1000.4、ETG.1000.6 | - |
| 測定範囲 | 175 mm | - |
| 測定周波数 最高 | 2000 Hz | - |
| 最大リニアリティ偏差 | ±200 µm | - |
| 繰返し精度 | ≤ 30 µm | - |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 28 VDC | 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | - |
| 保護等級 | IP67 |
IP67 IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応