Classic 画像は類似製品 CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 拡大する BTL27ZT BTL7-E501-M0195-B-KA25 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード ロッド取付構造の磁歪式リニアスケール 形状 ロッド形 固定具 フランジ挿入設置 スレッド M18×1.5 ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 ポジションセンサ、最大数 2 接続 ケーブル、 25.00 m、 PUR 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード