Classic 画像は類似製品 BTL285K BTL7-E570-M0152-Z-SA418-S32 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード ロッド取付構造の磁歪式リニアスケール 形状 ロッド形 固定具 フランジ挿入設置 スレッド 3/4"-16UNF ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 ポジションセンサ、最大数 1 接続 コネクタ、M16×0.75、8 ピン 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード