Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BTL2JY1 BTL5-S102B-M0350-B-DEXB-K10 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 爆発性雰囲気用磁歪式センサ 形状 ロッド形 Ex シリーズ 固定具 フランジ挿入設置 スレッド M18×1.5 ポジションセンサ、最大数 1 接続 ケーブル、 10.00 m、 PUR インタフェース SSI 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード