画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
爆発性雰囲気用磁歪式センサ
形状
ロッド形 Ex シリーズ
固定具
フランジ設置 Ø 18h6
ポジションセンサ、最大数
1
接続
ケーブル、 10.00 m、 PUR
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応