画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッド取付構造の磁歪式リニアスケール
形状
ロッド形
インタフェース
IO-Link 1.1
最大リニアリティ偏差
±50 µm
繰返し精度
≤ ± 10 µm
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応