画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
堅牢な磁歪式リニアスケール
形状
ロッド形
固定具
フランジ設置 Ø 18h6
ハウジング材質
Stainless steel (AISI 316 / V4A), センサーハウジング
アルミニウムダイカスト, 亜鉛-ニッケルコーティング(接続ハウジング)
アルミニウムダイカスト, 亜鉛-ニッケルコーティング(接続ハウジング)
ポジションセンサ、最大数
2
接続
コネクタ, M12x1, 8-ピン, 1.355 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応