製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BTL4E0C

BTL7-S571B-M1075-BE-SA448-KA10

ロッド取付構造の磁歪式リニアスケール

形状
ロッド形
固定具
フランジ挿入設置 スレッド M18×1.5
ハウジング材質
ステンレス(1.4404), -
ポジションセンサ、最大数
1
接続
ケーブル、 10.00 m、 PUR
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
形状
ロッド形
固定具
フランジ挿入設置 スレッド M18×1.5
ハウジング材質
ステンレス(1.4404), -
ポジションセンサ、最大数
1
接続
ケーブル、 10.00 m、 PUR
インタフェース
SSI
測定範囲
1075 mm
測定周波数 最高
1164 Hz
最大リニアリティ偏差
±30 µm
繰返し精度
≤ ± 5 µm (標準的には ± 2.5 µm)
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP69K
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?