画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
堅牢な磁歪式リニアスケール
インタフェース
アナログ、電流: 20 ~ 4 mA
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
測定長
750 mm
繰返し精度
≤ ± 0.002 % FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応