画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
堅牢な磁歪式リニアスケール
インタフェース
IO-Link: 1.1
測定長
310 mm
繰返し精度
≤ ± 10 µm
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応