Classic 画像は類似製品 CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 拡大する BTL4E6Y BTL5-H114-M0127-J-DEXC-TA12 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 爆発性雰囲気用磁歪式センサ 形状 ロッド形 Ex シリーズ 固定具 フランジ設置 Ø 18h6 ハウジング材質 ステンレス(1.4404) ポジションセンサ、最大数 4 接続 端子接続、10 ピン 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード