製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BTS0003

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

非接触赤外光温度センサ

測定範囲
250 ~ 1250 °C
温度分解能
1 °C
1 °F
1 %
繰返し精度
±1 °C
波長
1200 ~ 1700 nm
距離比
50:1
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
測定範囲
250 ~ 1250 °C
温度分解能
1 °C
1 °F
1 %
繰返し精度
±1 °C
波長
1200 ~ 1700 nm
距離比
50:1
寸法
Ø 30 x 190 mm
接続
M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
検出面材質
ホウケイ酸クラウンガラス(N-BK7)、コーティング処理
ハウジング材質
ステンレス, ステンレス(1.4404)
陽極酸化アルミニウム、黒色, アルミニウム(3.3206)
保護等級
IP65、IP67
周囲温度範囲
-5...65 °C
分類
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?