画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
スイッチング出力
2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1、5 ピン
ハウジング材質
PBT
検出面材質
エポキシ中空ガラスボール/PUR
検出距離
30~400 mm
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
ウェブショップではご購入いただけません。
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PWXER-040-S92K | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
51,870 JPY
定価
|
37,600 JPY
定価
|
|
| スイッチング出力 | 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル |
|---|---|---|
| 接続 | コネクタ、M12×1、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 | PBT |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
| 検出面材質 | エポキシ中空ガラスボール/PUR | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 30~400 mm | 65 x 65 x 64.6 mm |
| スイッチング周波数 | 15 Hz | - |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -15...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | 0.2 % FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 構造 | - | Ø 18 mm |
| インタフェース | - | IO-Link 1.1 |
CADモデルのダウンロードのみ対応