画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1、4 ピン
ハウジング材質
ステンレス(1.4305)
検出面材質
PUR/エポキシ樹脂
検出距離
25 ~ 200 mm
推奨代替品
BUS0065
超音波センサ
BUS M12M1-PPX-02/015-S04G
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-PPXCR-020-S04G | BUS M12M1-PPX-02/015-S04G | |
|
-
定価
|
38,860 JPY
定価
|
|
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
|---|---|---|
| 接続 | コネクタ、M12×1、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4305) |
真鍮ニッケルめっき, ニッケルめっき PBT |
| 検出面材質 | PUR/エポキシ樹脂 | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 25 ~ 200 mm | 20 ~ 250 mm |
| スイッチング周波数 | 30 Hz | 25 Hz |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -20...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP65 | IP67 |
| 繰返し精度 | 0.2 % FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 構造 | - | Ø 12 mm |
CADモデルのダウンロードのみ対応