画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
接続
コネクタ、M12×1、5 ピン
ハウジング材質
PBT
検出面材質
エポキシ中空ガラスボール
検出距離
600~6000 mm
推奨代替品
BUS006K
超音波センサ
BUS Q62K1-XC-60/600-S92K
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-XAER-600-S92K | BUS Q62K1-XC-60/600-S92K | |
|
-
定価
|
72,950 JPY
定価
|
|
| アナログ出力 | アナログ電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA |
|---|---|---|
| 接続 | コネクタ、M12×1、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | エポキシ中空ガラスボール | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 600~6000 mm | 600~8000 mm |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -20...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP65 | IP67 |
| 繰返し精度 | 0.2 % FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 9 ~ 30 VDC |
| 構造 | - | 直方体 |
CADモデルのダウンロードのみ対応