画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
接続
コネクタ、M12×1、4 ピン
ハウジング材質
PBT
検出面材質
エポキシ中空ガラスボール
検出距離
60~300 mm
推奨代替品
BUS004W
超音波センサ
BUS M18M1-XB-07/035-S92G
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
ウェブショップではご購入いただけません。
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XBFX-030-S04K | BUS M18M1-XB-07/035-S92G | |
|
-
定価
|
50,940 JPY
定価
|
|
| アナログ出力 | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電流 4 ~ 20 mA |
|---|---|---|
| 接続 | コネクタ、M12×1、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 | PBT |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
| 検出面材質 | エポキシ中空ガラスボール | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 60~300 mm | 65 x 65 x 64.6 mm |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -15...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | 0.2 % FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 構造 | - | Ø 18 mm |
CADモデルのダウンロードのみ対応