製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BUS000R

BUS M18K0-PSXEP-060-EP00,3-GS92

超音波センサ

スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1、5 ピン、0.30 m、PUR
ハウジング材質
PBT
検出面材質
エポキシ中空ガラスボール
検出距離
100 ~ 600 mm
推奨代替品
BUS007J 超音波センサ BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1、5 ピン、0.30 m、PUR
ハウジング材質
PBT
検出面材質
エポキシ中空ガラスボール
検出距離
100 ~ 600 mm
スイッチング周波数
25 Hz
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
周囲温度範囲
-15...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
0.2 % FS
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
分類
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?